Verbessern Sie die Qualität und reduzieren Sie Ausfallzeiten mit besserer Prozesstransparenz
Verbessern Sie die Leistung beim Gießen und Veredeln mit Messtechnik von Emerson, die zuverlässige Werte für kritische Durchfluss-, Temperatur-, Füllstands-, Druck- und Gasbedingungen bietet. Präzise, aktuelle Daten helfen den Bedienern, die Handhabung von geschmolzenem Stahl zu stabilisieren, eine gleichmäßige Kühlung und Erstarrung zu unterstützen, Ausrüstung zu schützen, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren sowie die Oberflächenqualität und Dimensionskonsistenz zu verbessern. Die Lösungen von Emerson helfen Teams, Prozessänderungen früher zu erkennen, Fehler schneller zu beheben und eine strengere Kontrolle vom Gießen bis zur nachgelagerten Endbearbeitung aufrechtzuerhalten. Dies unterstützt einen sichereren Betrieb, einen höheren Durchsatz und eine einheitlichere Stahlqualität.