Füllstandsüberwachung in Silos mit Radar- und Grenzstandstechnologien
Beim Klassieren der Kohle werden zurückgebliebene Materialien zu einem separaten Silo umgeleitet. Die Zusatzstoffe und Steine bilden eine sehr unebene Oberfläche, was die Füllstandsmessung zu einer Herausforderung macht. Es ist für Betreiber wichtig, die verfügbare Aufnahmekapazität des Silos zu kennen, um Prozessunterbrechungen zu vermeiden.