Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit berührungsloser Radartechnologie
Bentonit wird vor der Weiterverarbeitung in Silos gelagert. Bentonit erzeugt beim Befüllen große Mengen an Staub und neigt dazu, sich an den Silowänden abzusetzen und Ablagerungen oder Kavitäten zu bilden. Mit Bentonit als wesentlichem Rohstoff im Produktionsprozess ist es wichtig, die genaue Lagermenge im Silo zu kennen, damit eine unterbrechungsfreie Produktion gewährleistet ist.