Füllstandsmessung für Metallpulver

Präzise Messung des Füllstands von Eisenpulver in Lagersilos zur Vermeidung von Prozessabschaltungen

Level Measurement for Powdered Metal

Zuverlässige Überwachung mit Füllstandsmessumformern, die nicht durch Staub und Ablagerungen beeinträchtigt werden

Eisenpulver wird in einem Silo gelagert, bevor es mit Bentonit/Dolomit und Kalkstein in einer Ballentrommel vermischt wird. Eisenpulver erzeugt während des Befüllungsvorgangs sehr viel Staub und neigt dazu, sich an den Silowänden abzusetzen und Gewölbe sowie Ablagerungen zu bilden. Da es sich hierbei um kritisches Material für den Prozess handelt, müssen Benutzer das eigentliche Volumen im Silo steuern und überwachen, um Prozessunterbrechungen zu verhindern.