Füllstandsmessung in Absetzbecken in der Bergbauindustrie​

Verbessern Sie die Überwachung von Absetzbecken, die Wasserrückgewinnung und die Sicherheit am Standort durch zuverlässige drahtlose Füllstandsmessung.

Fallback image

Anwendungsübersicht​

Absetzbecken und offene Teiche dienen der Lagerung von Bergbauabfällen und der Rückgewinnung von Prozesswasser. Eine zuverlässige Füllstandsmessung trägt dazu bei, die Transparenz zu verbessern, manuelle Kontrollen zu reduzieren und einen sicheren Betrieb der Absetzbecken an großen Bergbaustandorten zu gewährleisten.​

 

Die größten Herausforderungen:

  • Eingeschränkte Einblicke in die Teichfüllstände und die Anlagen zur Wasserrückgewinnung.
  • Manuelle Inspektionen und abgelegene Standorte erhöhen das Betriebsrisiko und die Kosten.

  • Sorgt für kontinuierliche Transparenz des Wasserstands im Teich.​
  • Reduziert die Anzahl der manuellen Standortbesuche.​
  • Trägt zum Schutz der Wasseraufbereitungsanlagen bei.​

  • Drahtloses, berührungsloses Radar zur kontinuierlichen Füllstandsüberwachung in offenen Teichen​
  • Drahtlose Grenzstandsüberwachung zum Schutz der Pumpe durch Erkennung der Schlammgrenzfläche und von Feststoffablagerungen​
  • Drahtlose, tauchfähige Füllstandsmessung zur Überwachung des Wasserstands in Teichen und Absetzbecken mittels Druckmessung​

Häufig gestellte Fragen

Bei der Füllstandsmessung in Absetzbecken kommen kontinuierliche oder punktuelle Messverfahren zum Einsatz, um den Flüssigkeitsstand, den Zustand der offenen Becken sowie die Ansammlung von Schlamm oder Feststoffen in Bereichen für Abraum zu überwachen. Sie hilft den Betreibern, Veränderungen in den Absetzbecken zu überwachen und von einem entfernten oder zentralen Standort aus sicherere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Bergbaubetriebe überwachen den Füllstand von Absetzbecken, um ein Überlaufen zu verhindern, ein sicheres Wassermanagement zu gewährleisten, manuelle Inspektionen zu reduzieren und die Übersicht über kritische, abgelegene Anlagen zu verbessern. Absetzbecken tragen zudem zur Wasserrückgewinnung bei, sodass zuverlässige Messungen den Betreibern helfen können, zu erkennen, wann Wasser wiederverwendet werden kann und wann der Zustand des Schlamms eine Gefahr für die Pumpanlagen darstellen könnte.

Die drahtlose Füllstandsmessung macht lange Kabelstrecken, umfangreiche Aushubarbeiten, die Verlegung von Kabelkanälen und die Signalverkabelung in großen oder schwer zugänglichen Gebieten überflüssig. Dies kann die Komplexität der Installation verringern und das Hinzufügen oder Verlegen von Messpunkten erleichtern, wenn sich Absetzbecken und offene Teiche im Zuge des Bergwerksbetriebs weiterentwickeln.

Bei der Fernüberwachung von Füllständen werden Füllstandsdaten aus Tanks, Becken, Silos und anderen Anlagen an eine zentrale Stelle übermittelt, wodurch sich der Bedarf an routinemäßigen manuellen Kontrollen und Standortbesichtigungen verringert. Dies ist besonders nützlich bei Absetzbecken und offenen Teichen, die sich in abgelegenen oder schwer zugänglichen Bereichen befinden.

Drahtloses, berührungsloses Radar eignet sich hervorragend für die kontinuierliche Füllstandsüberwachung von offenen Teichen und Absetzbecken, da es das Medium berührungslos misst und Fernmessstellen unterstützen kann. Je nach Anwendungsanforderungen kann auch eine drahtlose, getauchte Füllstandsmessung für die Überwachung von Teichen und Absetzbecken in Betracht gezogen werden.​

Grenzstandmessung kann helfen festzustellen, wann Schlamm oder Feststoffe in Richtung des Pumpeneinlasses aufsteigen. Bei Installation in bekannter Höhe kann eine solche Messung das Bedienpersonal warnen, bevor Feststoffe in die Pumpe gelangen, sodass das Verstopfungsrisiko sinkt und die Wasserrückgewinnung aus dem Teich unterstützt wird.​