Füllstandsmessung in Zementsilos

Mit Radar-Füllstandsmessung

Level Measurement in Cement Silos

Optimierung von Bestandsmanagement und Personalsicherheit

Bei der Betonherstellung wird der Zement in großen Silos gelagert, bevor er in den Mischprozess gelangt. Der Prozess verursacht ein äußerst staubiges Umfeld im Silo. Ablagerungen und Gewölbebildung sind keine Seltenheit und erhöhen das Risiko einer Beschädigung des Silos. Die Kontrolle der Materialmenge ist für einen ununterbrochenen Produktionsprozess von entscheidender Bedeutung.