Anwendungsübersicht
Fördersysteme transportieren Erze und Schüttgut zwischen den Verarbeitungsphasen. Füllstandsmessungen an Übergabepunkten, Puffersilos und Materialrutschen helfen, den Materialfluss zu überwachen, Produktionsunterbrechungen zu reduzieren und die betriebliche Transparenz zu verbessern.
Die größten Herausforderungen:
- Materialablagerungen und ungleichmäßiger Durchfluss können zu Verstopfungen, Überlastung und Unterbrechungen der Förderung führen.
- Staub, Vibrationen und raue Betriebsbedingungen können die Zuverlässigkeit der Messung beeinträchtigen.
- Verbessert die Sichtbarkeit von Materialfüllständen an Übergabepunkten und Puffersilos.
- Trägt zur Vermeidung von Überlastung, Verstopfungen und ungeplanten Stillstandszeiten bei.
- Unterstützt stabilen Materialfluss während des gesamten Betriebs.
- Berührungsloses Radar – laufende Füllstandsüberwachung von Feststoffen
- Dragtloses berührungsloses Radar – Fernüberwachung von Übergabestellen
Häufig gestellte Fragen
Um einen konsistenten Materialfluss aufrechtzuerhalten, überwacht die Füllstandsmessung auf Materialansammlung an Förderbandübergabepunkten, Rutschen und Puffersilos.
Übergabepunkte helfen dabei, den Materialfluss zwischen den Prozessphasen auszubalancieren. Die Überwachung dieser Stellen trägt dazu bei, Überlastungen und Produktionsunterbrechungen zu vermeiden.
Durch laufende Überwachung können niedrige Lagerbestände, Ablagerungen oder Durchflussunterbrechungen erkannt werden, bevor sie sich auf die Produktion auswirken.
Ein zuverlässiger Einblick in den Materialfluss hilft Bedienern, einen konstanten Durchsatz aufrechtzuerhalten und die Auslastung der Förderanlagen zu optimieren.
Ja. Berührungslose Radartechnologien werden häufig an Förderbandübergabepunkten, Puffersilos und in anderen Handhabungsanwendungen für Feststoffe eingesetzt, da es dort häufig zu Staub- und Materialablagerungen kommt. Berührungslose Rosemount Radare wie der Rosemount 5408 und der Rosemount 3408 können mit Funktionen wie Luftspülung ausgestattet werden, um die Antenne sauber zu halten, und außerdem fortschrittliche Diagnosefunktionen nutzen, die die Signalqualität überwachen und Ablagerungen erkennen, bevor sie die Messleistung beeinträchtigen. Dies trägt zur Verbesserung der Zuverlässigkeit bei und unterstützt die Planung der proaktiven Wartung.
Wireless-Lösungen können nützlich sein, wenn Übergabepunkte schwer zugänglich sind oder wenn eine Reduktion des Verkabelungs- und Installationsaufwands Priorität hat.