Anwendungsübersicht
Bei der Haufenlaugung werden wertvolle Mineralien aus Erzhalden gewonnen, indem chemische Lösungen auf das aufgeschüttete Erz aufgebracht werden. Zuverlässige Füllstandsmessungen helfen, die Säureverteilung zu überwachen, Überflutungen und verstopfte Leitungen zu erkennen sowie die Prozesstransparenz über große Laugenflächen hinweg zu verbessern. Die Wireless-Überwachung kann den Verkabelungsaufwand reduzieren und die Installation in abgelegenen Gebieten vereinfachen.
Die größten Herausforderungen
- Erkennung von Überflutungen, verstopften Leitungen und Prozessstörungen über große Laugungsflächen hinweg.
- Installation und Wartung der Messtechnik über große Entfernungen und schwieriges Gelände.
- Überwacht die Säureverteilung im gesamten Haufenlaugungsprozess.
- Hilft bei der Erkennung von verstopften Leitungen, Überflutungen und Instabilitätsrisiken der Laugungsfläche.
- Ermöglicht die Fernüberwachung großer Standorte und reduziert gleichzeitig den Verkabelungsaufwand und die Anzahl der Vor-Ort-Inspektionen.
- Berührungsloses Radar für zuverlässige Messungen unter Nebel- und Dampfbedingungen
- Geführte Mikrowelle zur kontinuierlichen Überwachung von Prozessflüssigkeiten
- Wireless-Füllstandsmessung für vereinfachten Einsatz über abgelegene Laugungsflächen hinweg
Häufig gestellte Fragen
Die Füllstandsmessung hilft bei der Überwachung von Laugungslösungen, der Säureverteilung und der Prozessbedingungen während des gesamten Haufenlaugungsprozesses. Außerdem kann sie dazu beitragen, Überflutungen und verstopfte Leitungen zu erkennen, bevor diese die Produktion beeinträchtigen.
Bieten Einblick in kritische Prozessbedingungen, die sich auf Metallgewinnung, Betriebseffizienz und Standortsicherheit auswirken.
Wireless-Messtechnik reduziert bei großflächigen Haufenlaugungsanlagen den Bedarf an Kabelgräben, Verkabelung und zusätzlicher Infrastruktur.
Zuverlässige Messungen helfen den Bedienern, die Verteilung der Lösungen zu überwachen und Bedingungen zu identifizieren, die die Rückgewinnungsleistung beeinträchtigen könnten.
Je nachdem, ob die Anwendung eine kontinuierliche Oberflächenmessung oder eine Prozess-/Trennschichtüberwachung erfordert, werden häufig Wireless-Radarmessgeräte mit berührungslosem Radar bzw. geführter Mikrowelle eingesetzt.
Große Bergbauanlagen machen herkömmliche Verkabelung oft teuer und schwierig zu installieren. Wireless-Technologien können die Bereitstellung vereinfachen und gleichzeitig die Prozesstransparenz verbessern.