Füllstandsmessung in Verladebehältern für den Steinsalzversand

Messen Sie den Füllstand von Steinsalz in sich schnell füllenden und entleerenden Verladebehältern zur präzisen Versandüberwachung.

Level Measurement in Loading Bins for Rock Salt Shipping

Kontinuierliche Überwachung mit Radar- und Grenzstandtechnologie

Steinsalz wird zur Lieferung an Endkunden in verschiedenen Branchen auf Lastwagen oder Eisenbahnwaggons verladen. Dies kann ein schnell ablaufender Vorgang sein, da der Behälter rasch gefüllt und geleert werden muss, was eine zuverlässige Materialüberwachung erschwert.