Berührungsloses Radar überwindet anspruchsvolle, staubige Bedingungen
Während der Talk den Brech- und Mahlprozess durchläuft, wird er für die nächsten Prozessstufen in verschiedenen Vorratsbehältern nach Größe sortiert. Der Talk ist staubig und die zu messenden Oberflächen sind uneben. Die Tanks werden oft sehr schnell befüllt und entleert. Diese Bedingungen erschweren die genaue Füllstandsmessung des Behälterinhalts. Die Installation zuverlässiger Füllstandsgrenzwertschalter unterstützt die Steuerung der Entleerungs- und Befüllungszyklen.