Zuverlässige Füllstandsüberwachung mit Radar- und Füllstandsschaltertechnologie
Talkkonzentratschlamm wird in Absetzbecken eingedickt, unter Druck getrocknet und gelagert, bevor er weiter zu Pulver verarbeitet wird. Konzentrierte Schlämme werden als Zwischenprodukt in Silos gelagert, wo sie dazu neigen, an den Silowänden anzuhaften, wodurch häufig Ablagerungen entstehen. Die Füllstandsmessung wird so erschwert. Eine frühzeitige Erkennung von Ablagerungen erleichtert die rechtzeitige Terminierung von Wartungs- und Reinigungszyklen und vermeidet unerwartete Prozessunterbrechungen. Die genaue Messung des Siloinhalts hilft den Bedienern bei der Verwaltung und Steuerung des Bestands und gewährleistet eine kontinuierliche Produktion. Die Installation zuverlässiger Füllstandsgrenzwertschalter unterstützt die Steuerung der Entleerungs- und Befüllungszyklen.