Optimierung der Leistung von Trocknerreformern mit Instrumenten von Emerson
Trockenreformer tragen zum Schutz der Produktion von direkt reduziertem Eisen (DRI) bei, indem sie Feuchtigkeit aus dem Reduktionsgaskreislauf entfernen und wasserstoff- und kohlenmonoxidreiches Gas aufbereiten, bevor es den Reformer oder Schachtofen erreicht. Messinstrumente von Emerson liefern zuverlässige Durchfluss-, Druck-, Temperatur- und Gasdaten, damit Betreiber trockenes, stabiles Gas erhalten, Prozessabweichungen erkennen und eine effiziente Eisenoxidreduktion unterstützen können. Diese Messinstrumente können die Transparenz bei der Handhabung, Trocknung und Zirkulation von Gas verbessern und gleichzeitig eine sicherere, konsistentere Anlagenleistung unterstützen.