Schutz kritischer Anlagen für Sicherheit und Prozesszuverlässigkeit.
Betreiber von Aminbehandlungsanlagen stehen häufig vor Korrosionsproblemen, die durch Angriffe von Kohlensäure verursacht werden. Korrosion kann zu Containment-Verlust, Gesundheits- und Sicherheitsvorfällen und Einnahmeausfällen aufgrund eines Anlagenausfalls führen. Manuelle Inspektionstechniken weisen keine Granularität auf, und die traditionelle intrusive Korrosionsüberwachung kann zu asymmetrischen Durchflussbedingungen und Strömungshindernissen führen, die Turbulenzen im Hochgeschwindigkeits-Dampfdurchfluss erhöhen und Erosionsraten in der Auslaufstrecke beschleunigen können. Betreiber können von einer genauen, nicht intrusiven Überwachungslösung profitieren, wie den Emerson Rosemount Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformern, mit der sich verdünnende Metalloberflächen schnell erkannt werden können. Diese Messumformer machen manuelle Inspektionen unnötig, da sie Daten zur Anlagenintegrität in Echtzeit bereitstellen, so dass Betreiber ihre geplanten Wartungsverfahren verbessern, ungeplante Ausfallzeiten vermeiden und die Betriebssicherheit verbessern können.