Korrosions- und Erosionsüberwachung mittels Wandstärkemessung mit Ultraschall (UT)

Innovative und bewährte Lösungen für die Korrosions- und Erosionsüberwachung sorgen für fundierte Entscheidungsfindung.

Operative Effizienz und letztendlich Rentabilität maximieren

Die Rosemount™ Wireless-Messumformer für Erosion und Korrosion von Emerson wurden mit innovativer und bewährter Korrosions- und Erosionsüberwachungstechnologie entwickelt und können eine höhere Rentabilität in industriellen Umgebungen erzielen. Diese Messumformer kombinieren eingriffsfreie, fest installierte Ultraschallsensoren mit kabellloser Kommunikation und ermöglichen laufende, präzise Wandstärkemessungen bei extremen Temperaturen und an abgelegenen Stellen. Diese umfassende Lösung ermöglicht es Anlagen- und Integritätspersonal, auch in Ex-Bereichen fundierte Entscheidungen in Bezug auf Wartung, Austausch und Prozessoptimierung zu treffen, ohne dass teure Verkabelungen oder häufige manuelle Inspektionen erforderlich sind.

Produkte

Übersicht

Ultrasonic Thickness Monitoring - Rosemount Wireless UT Transmitters

Funktionsweise von Rosemount Wireless-UT-Messumformern

Bei den Rosemount Wireless-UT-Messumformern handelt es sich um fest installierte, eingriffsfreie Geräte zur Überwachung der Wandstärke Ihrer Ausrüstung. Sie beobachten den Metallverlust Ihrer Ausrüstungen am Installationsort, damit Sie erkennen, ob Korrosion oder Erosion den Prozess beeinträchtigen. Diese Messumformer erfassen dann das Ultraschallsignal dieses Punkts und übertragen es kabellos mit dem WirelessHART® Protokoll. Die Daten werden von der Datenmanagement-Software empfangen, und die patentierte Signalverarbeitung berechnet dabei die Übertragungszeit des Ultraschallsignals, um die Wandstärke für diesen Messpunkt zu bestimmen. Die eingriffsfreie Plantweb Insight™ Korrosionsanwendung von Emerson stellt verschiedene Datenvisualisierungen zur Verfügung, die Sie bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich des Umgangs mit Korrosions- oder Erosionsschäden in Ihrer Anlage unterstützen.

Lösungen für die Korrosions- und Erosionsüberwachung durch Ultraschallmessung der Wandstärke (UT)

Ultrasonic Thickness Monitoring - Rosemount Wireless WT210 Corrosion & Erosion Transmitter

Branchenführende Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit mit technologischen Innovationen, die alle Ihre Korrosionsmessanforderungen erfüllen. 

  • Eignung für Ultra-Hochtemperaturmessungen bis 600 °C (1 100 °F) 

  • Messverfahren für Korrosion oder Erosion beliebiger Metalle  

  • Erkennt Metallverluste von mehr als 10 Mikrometern (0,5 mil) 

  • Keine Kopplungsmittel erforderlich  

  • Bis zu 9 Jahre wartungsfrei 

  • Geeignet für mehrere Montagelösungen, darunter ungeschweißte Lösungen für Anwendungen mit Temperaturen bis zu 425 °C (797 °F)

Flexible Montagelösungen für jede Anwendung

image
  • Korrosions- und Erosionsmessumformer Rosemount WT210 schnell, einfach und ohne Rohrmodifizierungen installieren, verlegen und bereitstellen, so dass keine Prozessabschaltung erforderlich ist, um den Messumformer einzubauen

  • Messung von Korrosion oder Erosion in Anwendungen bis zu 425 °C (840 °F). Für Anwendungen oberhalb dieser Temperatur gibt es die Möglichkeit, Bolzen zu verschweißen. 

  • Bis zu 9 Jahre keine Wartung des Messumformers erforderlich (abhängig von der Lebensdauer des Akkus) 

Videos

video-media
Safeguarding your Investments Through Wireless Corrosion Monitoring Software

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen

Bei der Korrosions- und Erosionsüberwachung durch Ultraschallmessung der Wandstärke (UT) wird die Wandstärke von Metallausrüstungen wie Rohren, Tanks und Behältern gemessen, um Metallverluste zu bestimmen.

Die Korrosions- und Erosionsrate kann schnell und unerwartet schwanken. Durch laufende Überwachung können aktive Korrosions- oder Erosionsereignisse leicht erkannt werden, und sie hilft, die Auswirkungen auf Ihren Anlagenzustand in Echtzeit zu verstehen. Diese Informationen können Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zur Prozessoptimierung und Wartungsplanung zu treffen.

Die Korrosions- und Erosionsmessumformer Rosemount Wireless ET210, ET310 und ET410 von Emerson können durch jede lackierte Außenbeschichtung hindurch präzise messen. Die Rosemount ET310C und WT210 Wireless-Messumformer für Korrosions- und Erosionsüberwachung können alle Metallen messen.

Rosemount Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer bieten marktführende Erkennung von Metallverlusten von 2,5 μm und können praktisch überall bei Betriebstemperaturen von bis zu 600 °C (1 100 °F) eingesetzt werden. Zudem können Rosemount Wireless-Messumformer für Korrosions- und Erosionsüberwachung bis zu 9 Jahre wartungsfrei genutzt werden, da sie weder Kopplungsmittel noch Kalibrierung erfordern.

Die Rosemount ET310, ET310C und ET210 Wireless-Messumformer von Emerson können zusammen mit magnetischer Behältermontage verwendet werden, um Rohre, Behälter und Tanks mit einem Durchmesser von mehr als 30 in. auf Korrosion und Erosion zu überwachen.