Sichere Maximierung der Wärmeerzeugung
Effiziente Wärmeerzeugung ist entscheidend für die maximale Energiezufuhr in Ihre Raffinationsprozesse. Niedrige Sauerstoffwerte erzeugen im Raffinationsprozess gefährliche Umgebungen aufgrund von überschüssigen Brennstoffen. Unterstöchiometrische Verbrennung birgt weitere Risiken, wie das mögliche Abschalten der Heizung oder sogar Schäden an der Heizung. Obwohl hohe Sauerstoffkonzentrationen eine zusätzliche Marge für den sicheren Betrieb der Heizung bieten, wirken sie sich negativ auf die thermische Effizienz und die Einhaltung von Umweltvorschriften aus. Die Optimierung Ihres Sauerstoffgehalts mit einem Rosemount(TM) Sauerstoffanalysator sorgt für maximale Wärmeerzeugung und sichere Prozessbedingungen.