Korrosionsüberwachung bei der Raffination von Biokraftstoffen

Effektives Management des erhöhten Korrosionsrisikos bei der Raffination hochkorrosiver Biokraftstoff-Ausgangsstoffe

Corrosion Monitoring in Biofuel Refining Applications

Erkennung von Korrosionsproblemen, bevor sie die Verfügbarkeit beeinträchtigen

Die Einführung von Biokraftstoff-Ausgangsstoffen durch Raffinerien wird von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, darunter die Einhaltung von Vorschriften, Nachhaltigkeit und die Diversifizierung ihres Produktportfolios. Die Einführung dieser Rohstoffe stellt jedoch aufgrund ihrer chemischen Unterschiede im Vergleich zu herkömmlichen Rohstoffen ein erhebliches Risiko dar. Um diese Risiken anzugehen, haben viele Raffinerien kostspielige Umstellungsprojekte durchgeführt, um ihre Anlagen vor Schäden durch Biokraftstoffe zu schützen. Darüber hinaus setzen Raffinerien zunehmend auf die drahtlosen Korrosions- und Erosionstransmitter Rosemount™ von Emerson, um Korrosion schnell zu erkennen und unerwünschte Risiken zu minimieren. Dies trägt dazu bei, dass ihre kritischen Anlagen in einwandfreiem Zustand und zuverlässig bleiben. Mit diesen Strategien können Raffinerien die Herausforderungen bei der Einbindung von Biokraftstoffen in ihre Raffinationsprozesse effektiv bewältigen und gleichzeitig die Sicherheit und Langlebigkeit ihrer Anlagen gewährleisten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere erstklassigen Lösungen für die Korrosionsüberwachung von Biokraftstoffanlagen zu erfahren.