Korrosionsüberwachung von Rohöleinheit-Oberläufen in Raffinerien zur Prozessoptimierung

Überwachung von Korrosion bei Rohöl-Oberläufen zur Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit und Reduzierung der Wartungskosten

petrochemical plant in night time with reflection over the river

Optimierung der Oberlauf-Prozessbedingungen

Die Korrosion von Rohöl-Oberläufen wurde über viele Jahre hinweg gut untersucht und dokumentiert. Die Aggressivität des Korrosionsangriffs im Oberlauf-System hängt von der Chloridmenge im System ab. Das höchste Versagensrisiko findet an dem Punkt statt, an dem der erste Tropfen Salzsäure kondensiert, da diese einen sehr niedrigen pH-Wert hat, der als Taupunkt bezeichnet wird. Eine prinzipielle Strategie zur Minderung von Säurekorrosion in Rohöl-Oberläufen ist die chemische Behandlung, da diese während des Betriebs ohne abgeschaltete Anlagen durchgeführt werden kann. Die Verwendung von "Echtzeit-Korrosionsdaten" von Sensoren, die am Rohöl-Oberlauf-Rohrleitungssystem installiert sind, vermittelt ein effektives Verständnis der Wirksamkeit des Programms für die Oberlauf-Chemiebehandlung und ermöglicht es dem Bediener, die Dosierung der behandlungschemischen Substanz anzupassen, um die Korrosion zu stabilisieren und ungeplante Ausfälle oder einen Containment-Verlust zu verhindern. Dies wiederum führt zu einer längeren Lebensdauer der Anlagen und zu einer höheren Prozesssicherheit.