Zuverlässige Leckageerkennung für brennbare und giftige Gase
In einer Raffinerie ist die kontinuierliche Überwachung von brennbaren und giftigen Gasen aufgrund der zahlreichen Ex-Bereiche von entscheidender Bedeutung. Gas- oder Dampfleckagen aus Rohölentsalzung, thermisches Cracken, Verkoksung, katalytisches Cracken oder Isomerisierung können bei Vorhandensein einer Zündquelle Brände entfachen. Bei einigen Prozessen entstehen Abwasserströme (Sauerwasser), die gelösten Schwefelwasserstoff und Ammoniakgase in Form von ionischem Ammoniumhydrogensulfid enthalten, die in tödlichen Konzentrationen auftreten können. Während der Wasserstofferzeugung können gefährliche Gaslecks entstehen. Zur Vermeidung von Personen- und Umweltschäden ist die Überwachung des Schwefelwasserstoffgehalts der Ausgangsstoffe von entscheidender Bedeutung. Rosemount™ Produkte für die Gasdetektion tragen durch präzise und kontinuierliche Überwachung von Gasleckagen zum Schutz von Personen und Ausrüstung in Raffinerien bei.