Sicherheitslösungen für die Detektion von Gasen und Flammenerkennung für die Öl- und Gasindustrie
Die Bohrplätze von Öl- und Gas-Förderstätten enthalten eine Mischung aus brennbaren, giftigen und korrosiven Elementen, wodurch eine Vielzahl potenzieller Leckquellen erzeugt wird. Bohrplätze befinden sich häufig an abgelegenen Orten mit begrenzter Infrastruktur, was den Einsatz herkömmlicher Detektionsmethoden zur Echtzeitüberwachung von brennbaren oder toxischen Gasen erschwert. Freisetzungen aus Druckgas-Bohrlöchern sind schwer zu erkennen, da Luftströmungen das Gas von der Leckquelle und konventionellen Gasdetektoren wegtransportieren können. Bei nicht frühzeitiger Erkennung erhöhen diese entflammbaren Dämpfe und Gase die Gefahr von Bränden oder Explosionen, die ohne Vorwarnung auftreten können. Der Rosemount™ 928 Wireless-Gasmonitor eignet sich ideal für Bohrplätze, da er die Detektion von brennbaren und toxischen Gasen ermöglicht, ohne dass die mit enormem Aufwand und hohen Kosten verbundene Installation herkömmlicher kabelgebundener Detektoren erforderlich ist. Zusätzliche Rosemount Detektionssysteme für die Gas- und Flammenerkennung sind auch für Bohrplatz-Anwendungen erhältlich.