Sicherheit für Offshore-FPSO
Schwimmende Offshore-Produktions-, Lager- und Entladeeinheiten (FPSO) benötigen Gasdetektoren und Flammendetektoren, um Personal, Ausrüstung und die Anlagen selbst zu schützen. Das Risiko von Gaslecks ist groß, da viele Arten von Gaslecks möglich sind, darunter Kohlenwasserstoffe, Wasserstoff, Schwefelwasserstoff und mehr. Jede Art von Gasleck birgt ihre eigenen Risiken. Leckagen brennbarer Gase stellen eine zusätzliche Brandgefahr dar, wenn sie nicht frühzeitig und vor der Entzündung entdeckt werden. Sowohl Gasdetektoren als auch Flammendetektoren müssen unter schwierigen Umgebungsbedingungen, einschließlich starker Winde und extremer Temperatur, funktionieren. Emerson bietet eine Vielzahl von Rosemount™ Produkten zur Gasüberwachung und -detektion an, darunter Ultraschall-Leckagedetektion, offene Gasdetektion, Punktgasdetektion und drahtlose Gasdetektion. Eine Kombination dieser Gasdetektionsprodukte mit Rosemount Flammendetektoren kann dazu beitragen, die Sicherheit von Personal und Ausrüstung in Offshore-Anwendungen zu gewährleisten.