Überwachung und Erkennung von Gasleckagen und Flammen
Entflammbare und giftige Produkte werden häufig auf dem Seeweg, per Bahn oder auf der Straße transportiert. Beim Be- und Entladen dieser Produkte besteht ein erhöhtes Risiko für Leckagen oder Verschüttungen. Es muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass keine brennbaren Gase versehentlich freigesetzt und entzündet werden und keine giftigen Gase austreten. Es ist wichtig, dass diese Be- und Entladezonen auf brennbare und toxische Gase überwacht werden. Rosemount™ Gasüberwachungs- und Detektionssysteme können diese Gasleckagen schnell erkennen und tragen so zur Sicherheit von Menschen und zum Schutz der Umwelt bei. Sollte es dennoch zu einem Austritt von brennbaren Gasen kommen, sorgen die Rosemount 975 Flammendetektoren für eine kontinuierliche und ultraschnelle Flammenerkennung. Diese Flammendetektoren haben eine hohe Immunität gegen Fehlalarme und unterscheiden zwischen tatsächlichen Bränden und falschen Strahlungsquellen wie Sonnenlicht oder Blitzen.