Detektion von Gasen und Flammenerkennung in Erdgas-Pumpstationen/Kompressorstationen

Sicherheitslösungen für die Detektion von Gasen und Flammenerkennung für die Öl- und Gasindustrie

Gas & Flame Detection in Natural Gas Pumping Stations / Compressor Stations

Zuverlässige Gasüberwachung und Flammendetektion

Pumpstationen, auch Kompressorstationen genannt, befinden sich entlang von Pipelines, um den Transport von Erdgas von Ort zu Ort zu erleichtern. Das Erdgas wird alle 40 bis 100 Meilen wiederholt durch Motoren oder Spezialturbinen unter Druck gesetzt. Brände in Erdgaskompressorstationen sind glücklicherweise selten. Die Folgen können jedoch schwerwiegend sein und zur Zerstörung oder zu erheblichen Schäden an Anlagen, zum Verlust einer gesamten Station und sogar zum Verlust von Menschenleben führen. Eine Hauptursache für Brände in Kompressorstationen sind Ausfälle der Gasleitungssysteme. Gasleckdetektoren müssen in der Lage sein, eine Ansammlung brennbarer Gase zu erkennen, die mit einer Zündquelle in Kontakt kommen und einen Brand verursachen können, während Flammendetektoren Flammen schnell erkennen müssen, um einen großflächigen Brand zu verhindern. Rosemount™ Lösungen zur Detektion von Gasen und Flammenerkennung sind ideal für die Überwachung und Erkennung von Gaslecks und Flammen an Pumpstationen.