Gas- und Flammenerkennung in Schwimmdachtanks

Sicherheitslösungen für die Detektion von Gasen und Flammenerkennung für die Öl- und Gasindustrie

Gas & Flame Detection of Floating Roof Tanks

Sicherheit für Schwimmdachtanks mit Gas- und Flammendetektoren

In atmosphärischen Lagertanks können entflammbare und brennbare Flüssigkeiten auf unterschiedliche Weise gelagert oder gemischt werden. In einem Tank mit externem Schwimmdach steigt und sinkt das Schwimmdach mit dem Füllstand der Flüssigkeit an der Oberfläche und trägt so dazu bei, Flüssigkeitsverluste durch Verdunstung zu minimieren. Wenn Rohöl und Erdölprodukte in diesen Tanks gelagert werden, besteht die Gefahr von Dampflecks an der Randdichtung. Diese Dämpfe können sich entzünden, die Randdichtung zerstören und einen Brand verursachen, es sei denn, sie werden zuvor von einem geeigneten Detektor erkannt. Rosemount™ Gasdetektoren überwachen und erkennen brennbare Gase und Dämpfe, aktivieren Warnsysteme und helfen dabei, potenzielle Brände zu verhindern. Falls ein Feuer ausbrechen sollte, können Rosemount Flammendetektoren die Flammen unterschiedlicher Brennstoffarten aus verschiedenen Entfernungen erkennen und so Menschen und Anlagen schützen.