Für die Sicherheit von Tanklagern mit Gas- und Flammendetektoren
Tanklager an Midstream- und Downstream-Anlagen sind in der Regel groß und erstrecken sich über ein weitläufiges Gebiet, das häufig in der Nähe von aktiven Verarbeitungseinheiten liegt, in denen Personal anwesend ist. Das in diesen Tanklagern gelagerte saure Rohöl oder Öl mit Schwefelgehalt stellt aufgrund der hohen Toxizität von Schwefelwasserstoff ein inhärentes Sicherheitsrisiko für das Personal dar. Diese Gefahr macht eine Echtzeitüberwachung von brennbaren und toxischen Gasen in Bereichen erforderlich, in denen herkömmliche Gasdetektionsverfahren entweder zu kostspielig oder schlichtweg unpraktikabel sind. Der Rosemount™ 928 Wireless-Gasmonitor kann Schwefelwasserstoff erkennen, was eine frühzeitige Erkennung von Gaslecks ermöglicht und die Sicherheit der Belegschaft gewährleistet. Zusätzliche Produkte zur Detektion von Gasen und Flammenerkennung sind ebenfalls erhältlich