Gas- und Flammenerkennung auf Ölplattformen

Verhindern Sie verheerende Folgen mit Produkten zur Gas- und Flammenerkennung von Rosemount™

Taken with sony a7 II

Sicherheitslösungen zum Schutz von Personal

Auf einer Ölplattform, wo Maschinen einen hohen Strom- und Kraftstoffverbrauch haben, kann schon ein kleiner Funke zu verheerenden Folgen für die Arbeiter an Bord führen. Öl- und Gasplattformen haben mit hoch brennbaren und giftigen Chemikalien und Gasen zu tun, was das Risiko von spontan und ohne Vorwarnung auftretenden Bränden und Explosionen erhöht. Außerdem besteht ein erhöhtes Risiko, gefährlichen Konzentrationen toxischer Gase wie Schwefelwasserstoff und Ammoniak ausgesetzt zu sein. All diese Risiken machen eine kontinuierliche Gas- und Flammenüberwachung dringend erforderlich. Gasdetektoren und Flammendetektoren müssen unter schwierigen Umgebungsbedingungen wie starkem Wind und extremen Temperaturen funktionieren. Emerson bietet eine Vielzahl von Rosemount™ Produkten zur Gasüberwachung und -detektion an, darunter Ultraschall-Leckagedetektion, offene Gasdetektion, Punktgasdetektion und drahtlose Gasdetektion. Diese Gasdetektionsprodukte können in Kombination mit Rosemount Flammenmeldern dazu beitragen, die Sicherheit von Personal und Ausrüstung in Offshore-Anwendungen zu gewährleisten.