Zuverlässige Volumenkontrolle mit kostengünstigem Tanküberwachungssystem
Altspeiseöl ist ein wertvoller Ausgangsstoff bei der Herstellung von Biodiesel und anderen umweltfreundlichen Kraftstoffen. Dieses Öl kann jedoch aufgrund seines Schmutz- und Wassergehalts eine Herausforderung bei der Lagerung und Handhabung darstellen und sich bei niedrigen Temperaturen verfestigen.
Das Rosemount Tanküberwachungssystem umfasst Messinstrumente, Netzwerkkomponenten und Software für eine zuverlässige Bestandskontrolle bei der Lagerung von Altspeiseölen und anderen Ausgangsstoffen für Biokraftstoff, wie Fett, Talg und FAME. Das System verbindet eine Reihe von Füllstands-, Temperatur- und Druckmessumformern, um die richtige Lösung für jeden Tank zu finden, und kann Messprobleme wie verschiedene Dichten, Schmutz und Wasserdampf bewältigen. Eine effiziente Netzwerkinfrastruktur mit einem digitalen Einkabelbus und/oder Wireless-Kommunikation gewährleistet niedrige Installationskosten. Und die Bedienersoftware bietet einen Echtzeit-Überblick über Ihren Tankbestand, wodurch Sie manuelle Messungen eliminieren und den Durchsatz steigern können.