Stellen Sie die Einhaltung von Umweltvorschriften und die operative Effizienz in Sümpfen sicher
Sümpfe erfordern eine frühzeitige Erkennung von Öl im Abwasser, um das Risiko einer Umweltkontamination durch Kohlenwasserstoffe zu verringern. In Raffinerien gibt es Sümpfe mit Wasser und Öl bei niedrigem Druck und über einen weiten Temperaturbereich hinweg, durch den sich Herausforderungen wie Schaumbildung, Ablagerungen und schwer erreichbare Stellen ergeben.
Rosemount Füllstandstechnologien mit berührungslosem Radar ermöglichen präzise Füllstandsmessungen für Sümpfe, die nicht durch Schaumbildung oder Ablagerungen beeinträchtigt werden. Zusätzlich ist es durch die Kopplung eines Radarmessumformers mit einem Regler möglich, Prozesse aus der Ferne zu überwachen sowie Daten für Berichte und Dokumentationen zu protokollieren.