Optimierung des Betriebs auf schwimmenden LNG-Plattformen
Schwimmende LNG-Anlagen (FLNG) bringen Erdgasproduktion, -verflüssigung und -lagerung auf einer einzigen Offshore-Plattform zusammen, so dass der Zugang zu abgelegenen Gasfeldern ohne umfangreiche Onshore-Infrastruktur möglich ist. Dieser innovative Ansatz für die Erdgasverarbeitung ist mit einzigartigen Herausforderungen verbunden und erfordert fortschrittliche Lösungen, um die Betriebseffizienz, Sicherheit und Einhaltung von Umweltvorschriften in der anspruchsvollen Offshore-Umgebung zu gewährleisten. Die messtechnischen Lösungen von Emerson sind so konzipiert, dass sie den einzigartigen Herausforderungen von FLNG-Betriebsabläufen standhalten und Betreibern helfen, Prozesse zu optimieren, Risiken zu minimieren und eine sichere, zuverlässige LNG-Produktion und -Lieferung auf den globalen Märkten sicherzustellen.