Präzise Messtechnik für eine effiziente und sichere LNG-Verflüssigung
Erdgas wird gereinigt, um Verunreinigungen zu entfernen, bevor es durch Kältemittelzyklen in Verflüssigungseinheiten, den sogenannten Trains, auf -161 °C (-257 °F) abgekühlt wird. Bei diesem Verfahren wird das Gas auf etwa 1/600 seines ursprünglichen Volumens verdichtet. Das Flüssiggas wird in kryogenen Lagertanks gespeichert und steht anschließend zur Verladung auf LNG-Tanker bereit, wodurch der wirtschaftliche Transport zu weit entfernten Märkten ermöglicht wird. Genaue und robuste Messtechnik ist unerlässlich, um während des gesamten Verflüssigungsprozesses kritische Parameter wie Temperatur, Druck und Durchfluss zu überwachen. Dies gewährleistet die Betriebssicherheit, maximiert die Energieeffizienz und stellt eine gleichbleibend hohe LNG-Qualität für die nachgelagerte Verteilung sicher.