Optimierung von Regasifizierungsprozessen vom Terminal bis zur Pipeline
Terminals für die LNG-Regasifizierung sind ein wesentlicher Bestandteil der globalen Energieinfrastruktur. Sie ermöglichen die Rückumwandlung von verflüssigtem Erdgas (LNG) in seinen gasförmigen Zustand, sodass es in das Pipelinenetz eingespeist und an Endverbraucher verteilt werden kann. Nach ihrer Ankunft werden LNG-Tanker an Entlade- und Gasrückführarme angeschlossen, die das kryogene LNG über isolierte Rohrleitungen in große landseitige Lagertanks umschlagen. Anschließend erwärmen Verdampfer das LNG und führen die Regasifizierung durch – entweder mittels Gasbrennern, mit Meerwasser oder durch eine Kombination beider Verfahren. Das regasifizierte LNG wird anschließend an die Verbraucher abgegeben bzw. in das Pipelinenetz eingespeist.
Jede Phase dieses Prozesses bringt betriebliche und sicherheitstechnische Herausforderungen mit sich – von der Handhabung extrem niedriger kryogener Temperaturen über die Vermeidung von Überdruckereignissen bis hin zur Aufrechterhaltung einer präzisen Durchflussregelung. Die Messtechnik von Emerson ist für diese anspruchsvollen Einsatzbedingungen ausgelegt. Sie unterstützt Betreiber dabei, den Energieeinsatz zu optimieren, die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards sicherzustellen und eine zuverlässige Erdgasversorgung des Netzes bzw. industrieller Abnehmer zu ermöglichen.