Sichererer und effizienterer Betrieb
Pipelinebetreiber stehen ständig vor der Herausforderung einer eingeschränkten Sichtbarkeit in langen, dezentralen Netzwerken, in denen die Installation verkabelter Instrumente teuer, störend und oft unpraktisch ist. Die Installation verkabelter Geräte entlang weit entfernter Pipelines ist teuer, zeitaufwendig und anfällig für Schäden, so dass kritische Druckpunkte oft nicht überwacht werden. Dadurch entstehen Risiken wie unerkannte Leckagen, Druckspitzen und Integritätsprobleme, die zu Stillstandszeiten, Umweltvorfällen oder Sicherheitsrisiken führen. Die Rosemount Wireless-Druckmessumformer beseitigen diese Lücken, indem sie eine schnelle, kosteneffektive Bereitstellung überall entlang der Pipeline ermöglichen. Ohne Ausheben von Gräben oder Verkabelung können Betreiber Druckmesspunkte an abgelegenen oder gefährlichen Standorten hinzufügen und den Druck kontinuierlich in Echtzeit überwachen. Dies verbessert die Leckerkennung, den Schutz vor Druckstößen und die Integrität der gesamten Anlage, während gleichzeitig die Installationskosten gesenkt und das Risiko für das Personal minimiert werden. Wireless Druckmessung gibt Betreibern einen besseren Einblick in die Pipelinebedingungen – und unterstützt so einen sichereren Betrieb und eine effizientere Wartung.