Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs mit effizienten Steuerungen
Effiziente Dampferzeugung ist entscheidend für die maximale Energieausbeute in jedem Kraftwerk. Die Verbrennungseffizienz wird häufig durch die Überwachung des prozentualen Anteils von Sauerstoff im Rauchgas gemessen. Die Optimierung des Luft-Brennstoff-Verhältnisses im Verbrennungsprozess eines Kraftwerks stellt sicher, dass die Prozessheizung unter sicheren (nicht brennstoffreichen) Bedingungen betrieben wird, um potenziell explosionsgefährdete Umgebungen zu verhindern. Ein ideales Luft-Brennstoff-Verhältnis sorgt außerdem für eine optimierte Verbrennung, um die Wärmeabgabe der Prozessheizung zu maximieren, und den Brennstoffverbrauch zu reduzieren, um Geld zu sparen. Außerdem werden dadurch die besten Sauerstoffkonzentrationen zur Minimierung der Emissionen von Stickoxid (NOx) erzielt.