Detektion von Flammen und Gasen bei der Herstellung von Wasserstoffbrennstoffzellen

Erkennen Sie Wasserstoffgasleckagen, bevor sie sich ausbreiten und noch gefährlichere Bedingungen schaffen.

Flame & Gas Detection in Hydrogen Fuel Cell Production

Zuverlässige Detektion von Gasen und Flammen erhöht die Sicherheit des Personals

Anlagen für die Herstellung und Bereiche für die Lagerung von Wasserstoffbrennstoffzellen stellen besondere Herausforderungen dar. Da Wasserstoff leichter als Luft und sehr dispersiv ist, diffundiert er rasch, sobald er in die Luft entweicht. Wenn sich Wasserstoff jedoch auf engstem Raum ohne ausreichende Lüftung ansammelt, kann er sich entzünden oder eine Explosion verursachen. Rosemount™ Produkte zur Überwachung und Detektion von Gasen fungieren als erste Verteidigungslinie, um Wasserstoffgaslecks schnell zu erkennen und so eine weitere Ausbreitung und potenzielle Entzündung zu verhindern.

Wenn es zu einer Entzündung kommt, sind Wasserstoffbrände bei Tageslicht für das bloße Auge fast unsichtbar. Aufgrund der geringen Strahlungswärme wird ein Wasserstofffeuer womöglich erst erkannt, wenn sich eine Person in der Nähe oder im Inneren des Feuers befindet. Ohne ein System für die Flammenerkennung könnte ein Wasserstoffbrand unerkannt bleiben. Der Rosemount 975HR Flammendetektor ermöglicht die schnelle Erkennung von Bränden aus großen Entfernungen mit einer hohen Immunität gegenüber Fehlalarmen.