Höhere Anlagenzuverlässigkeit durch bessere Einblicke in Druckbedingungen
Kraftwerke sind auf eine präzise Drucküberwachung von Kesseln, Dampfleitungen und Kühlsystemen angewiesen. Viele Messstellen lassen sich jedoch aufgrund hoher Temperaturen, explosionsgefährdeter Bereiche oder der hohen Kosten für die Kabelverlegung nur schwer mit Messtechnik ausstatten. Mit dem Ausbau von Anlagen bleiben kritische Messstellen häufig unüberwacht. Dadurch wird der Einblick in Druckänderungen eingeschränkt, die den Anlagenwirkungsgrad mindern oder kostspielige Anlagenschäden verursachen können. Rosemount Wireless-Druckmessumformer können zur Lösung dieser Herausforderungen beitragen, da sie sich – ganz ohne Verkabelung – schnell und flexibel installieren lassen. Sie werden an Dampfleitungen, Speisewassersystemen oder Hilfsanlagen installiert und liefern Druckdaten in Echtzeit, die es dem Bedienpersonal ermöglichen, Schwankungen zu erkennen, Leckagen zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen, bevor Probleme eskalieren. Die Wireless-Konnektivität unterstützt auch die Überwachung in abgelegenen oder schwer zugänglichen Bereichen, ohne die Betriebsabläufe zu unterbrechen. Durch die Erweiterung der Abdeckung von Druckmessungen verbessern Rosemount Wireless-Druckmessumformer die Zuverlässigkeit, unterstützen die vorausschauende Wartung und tragen zur Optimierung der Leistung bei der Stromerzeugung bei.