Verbrennungsanalyse in Kalköfen einer Papierfabrik

Präzise Sauerstoffmessung in einem rotierenden Kalkofen

Combustion Efficiency

Verbrennungseffizienz

Die Messung des Sauerstoffgehalts im Inneren eines rotierenden Ofens liefert einen guten Hinweis auf die Verbrennungseffizienz. Diese Sauerstoffmessung kann auch einen indirekten Hinweis auf die Kalzinierungsraten und die Bildung von thermischem NOx geben. Die Aufrechterhaltung eines konstanten Sauerstoffgehalts kann dazu beitragen, Schwankungen in der Produktqualität zu verhindern. Rosemount(TM) In-situ-Sauerstoffanalysatoren platzieren die Messzelle am Ende einer langen Sonde und nutzen Diffusionswege, um Rauchgas aus dem Prozess zur Sauerstoffzelle zu leiten.