Bewährte Zuverlässigkeit mit geringem Wartungsaufwand
Die Alkalikonzentration ist ein wichtiger Prozessparameter, der an mehreren Stellen innerhalb des Kraftzellstoffprozesses überwacht werden muss, z. B. die Alkalikonzentration im Faulbehälter, die restliche Schwarzlauge in der Zellstoffwaschphase, die Alkalikonzentration in Ätzmittelbehältern und die Alkalikonzentration in Grünlauge. Die Alkalikonzentration wird aufgrund der hohen Prozesstemperaturen und des dicken Zellstoffs mit Leitfähigkeitssensoren anstelle von pH-Sensoren überwacht. Rosemount™ induktive Leitfähigkeitssensoren werden aufgrund ihrer bewährten Zuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand für alle Anwendungen innerhalb des Kraftzellstoffprozesses empfohlen. Induktive Sensoren sind widerstandsfähiger gegen Auswirkungen von Beschichtung und Korrosion als Kontakt-Leitfähigkeitssensoren, was aufgrund der im Prozess vorhandenen Zellstoff- und Kalkfeststoffe sowie der korrosiven Beschaffenheit der zur Delignifizierung des Holzes verwendeten Lauge wichtig ist.