Der Induktive Leitfähigkeitssensor verstopft nicht
Um große Ablagerungen und andere Feststoffe zu entfernen, ist während der Vorbehandlungsphase eine mechanische oder physische Trennung erforderlich. In vielen Abwasseranlagen wird die Leitfähigkeit des Zulaufs gemessen und zur Überwachung verwendet, um den Betreiber der Anlage auf mögliche Störungen aufmerksam zu machen. Eine plötzliche Veränderung der Leitfähigkeit des Zulaufs kann beispielsweise auf eine ungewöhnliche Einleitung einer Industrieanlage hinweisen. Der Rosemount™ 228 Induktive Leitfähigkeitssensor ist ideal für die Überwachung von Abwasserzuläufen, da er nicht empfindlich auf den Durchfluss und die Durchflussrichtung reagiert und seine elektrodenfreie Konstruktion Verstopfungen verhindert.