Steigerung der Effizienz von Pumpstationen durch eingriffsfreie Durchflussmessung
Um ein bedeutendes unterirdisches Wassergebiet an der australischen Küste zu erhalten und zu bewirtschaften, hat die örtliche Wasserbehörde einzigartige Mechanismen entwickelt, um Flusswasser direkt an die Bewässerungsanlagen zu liefern und das Grundwasser weiter zu verbessern und zu erhalten. An Pumpstationen wird Oberflächenwasser aus dem örtlichen Fluss gepumpt und an Landwirte geliefert. Um den Gesamtverbrauch in den Pumpstationen zu reduzieren, wurde eine der Anlagen aufgerüstet. Dabei wurden die Pumpen mit drehzahlgeregelten Antrieben (VSD) und Clamp-On-Durchflussmessern an den Steigleitungen ausgestattet. Die Betreiber prüften Methoden, um alte Rohre mit zuverlässigen und präzisen Messgeräten nachzurüsten. Die Durchflussmessung müsste auch bei den alten, zum größten Teil vergrabenen und somit nur teilweise zugänglichen Rohren möglich sein.