Füllstandsmessung in Ausgleichstanks

Zuverlässige Überwachung und Optimierung von Abwasserprozessen mit Radar-Füllstandssensoren

Level Measurement in Equalization tanks

Genaue und wartungsfreie Füllstandsüberwachung in Ausgleichsbecken

Bei Schwankung des Zuflusses aufgrund der Witterungsbedingungen wirken Ausgleichstanks als Puffer und stellen sicher, dass die Durchflussraten beibehalten werden. In diesen Anwendungen kommen Luftdiffusoren zum Einsatz, um die Mischung zu rühren und dadurch die Ansammlung von Fäkalien zu verhindern. Dieser Vorgang führt zu Oberflächenturbulenzen, die die Komplexität der Anwendung erhöhen. Der Rosemount 1208 Messumformer für Füllstand und Durchfluss bietet selbst in schnell befüllbaren oder entleerbaren Tanks mit Turbulenzen eine zuverlässige und genaue Füllstandsmessung. Dies unterstützt die Überwachung des Inhalts von Ausgleichstanks und ermöglicht die Optimierung der Versorgung von Abwasseranlagen.