pH- und Redox-Messungen bei der Überwachung des Abwasserzulaufs

Überwachung von Abwasser während der Vorbehandlung

a Solid Contact Clarifier Tank type Sludge Recirculation process in water treatment plant

Der pH-Sensor ist widerstandsfähig gegen Belag

Es ist wichtig, einen idealen pH-Bereich der zufließenden Abwasserströme zwischen 6 und 9 aufrechtzuerhalten. Ein pH-Wert außerhalb dieses Bereichs ist schädlich für die Mikroorganismen, die stromabwärts in Belüftungsbecken zum Abbau organischer Medien eingesetzt werden. Zudem beschädigt ein pH-Wert unter 6,5 den Beton. Das Redox-Potential wird gelegentlich überwacht, um Veränderungen in der biologischen Belastung des zufließenden Abwassers festzustellen. Der Rosemount 396P™ pH/Redox-Sensor ist ideal für diese Anwendung, da er mit einer Schutzhülle um das pH-Glaselement ausgestattet ist, um Ablagerungen auf dem pH-Glas und Verstopfungen der Referenzverbindung durch Feststoffe im zufließenden Abwasser zu verhindern.