Wireless-Druckmessung in Filtrations- und Verteilungssystemen

Rosemount Wireless-Druckmessumformer tragen – ohne zusätzliche Verkabelung – zur frühzeitigen Erkennung von Filterverschmutzungen und Druckänderungen bei.

Water recycling on sewage treatment station.

Verbesserte Sichtbarkeit und frühere Erkennung von Problemen

Wasser- und Abwassersysteme sind schwierig zu überwachen, da die Anlagen weit verteilt sind, die Filtrationsleistung langsam nachlassen kann und Druckprobleme oft unbemerkt bleiben, bis Ausfälle auftreten. Die Verkabelung von Messumformern über Rohrleitungen, Filter und externe Stationen hinweg ist kostspielig und begrenzt die Anzahl der Druckmesspunkte, die Versorgungsunternehmen rechtfertigen können. Dadurch entstehen Überwachungslücken, die dazu führen können, dass Leckagen, verstopfte Filter und eine ineffiziente Durchflussregelung unentdeckt bleiben. Rosemount Wireless-Druckmessumformer beseitigen diese Lücken, indem sie das Hinzufügen von Druckmesspunkten an verschiedenen Stellen erleichtern – genau dort, wo sie benötigt werden. In Filtrationssystemen überwachen Wireless-Druckmessumformer den Differenzdruck, erkennen Filterverschmutzungen frühzeitig und tragen so zu einer dauerhaft hohen Systemleistung bei. Im gesamten Verteilungsnetz erfassen sie kontinuierlich Druckdaten und ermöglichen so die Echtzeiterkennung von Leckagen, Druckabfällen und anderen Anomalien. Durch eine verbesserte Transparenz ohne die Kosten und den Aufwand zusätzlicher Verkabelung unterstützen Rosemount Wireless-Druckmessumformer Wasserversorgungsunternehmen dabei, die Filtration zu optimieren, Wasserverluste zu minimieren und die Zuverlässigkeit ihrer Verteilungsnetze zu erhöhen.