Fallback image
Product Image

Flexim FLUXUS ADM8X27 SIL F Eingriffsfreies Ultraschall-Durchflussmessgerät

The FLUXUS SIL F ADM8X27 non-intrusive ultrasonic flow meters are functional safety approved. The entire measuring system - the transmitter and the transducers - is SIL 2 certified.

Die eingriffsfreien FLUXUS SIL F ADM8X27 Ultraschall-Durchflussmessgeräte sind SIL-zertifiziert und für funktionale Sicherheit zugelassen. Da die mediumberührten Teile von Inline-Messgeräten nicht der FMEDA (Failure Mode Effects and Diagnostics Analysis) unterliegen, sind sie nicht Teil der Zertifizierung. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Die SIL-2-Zertifizierung des Durchflussmessgeräts FLUXUS ohne Prozesseingriff gilt für das gesamte Messsystem – die Messumformer und die Messwandler. Es enthält auch die patentierte WaveInjector Montagehalterung für extreme Temperaturen, die die eingriffsfreie Durchflussmessung bei Flüssigkeitstemperaturen von –275 °F bis +1.100 °F ermöglicht. Flexim bietet auch spezielle strahlungsbeständige Messwandler für den Einsatz in der Nuklearindustrie an.

Hauptmerkmale

  • Einfache Nachrüstung im laufenden Betrieb
  • ideal für eine nachträgliche Erhöhung der Sicherheit
  • ideal zur Aufrechterhaltung der Schutzfunktion bei fehlgeschlagener Inline-Messung
  • Umfassende Zertifizierung
  • Messumformer, Klemmvorrichtung und Elektronik sind Teil der FMEDA
  • Extrem breites Anwendungsspektrum
  • Messumformer und Messwandler für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen
  • Die SIL-Zertifizierung umfasst auch die WaveInjector-Technologie für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten bei extremen Temperaturen von –190 °C bis +650 °C
  • Unkomplizierte Testwiederholungen
  • einfache Funktionstests in kürzester Zeit
  • überzeugende Selbstdiagnosefunktionen
  • Transparente Auswertungen
  • Veröffentlichung des FMEDA-Berichts
  • vollständige Informationen zu den Zertifizierungsverfahren und zum Anwendungsbereich