Garantice rendimientos constantes y maximizados

Procesamiento por lotes

Muchas empresas modifican constantemente los procesos para lograr un «lote dorado», sin comprender plenamente cómo se produce. Los errores de proceso resultantes afectan negativamente los objetivos de optimización de lotes, de utilización eficiente del equipo y de desarrollo de nuevos productos. Los análisis de Emerson para soluciones por lotes reducen la variabilidad del proceso, minimizan los tiempos de transición y mejoran la utilización, lo que permite obtener rendimientos máximos de manera constante. 

Electric motors on steel tanks for mixing liquids, modern production of alcoholic beverages. Food industry.
Maximice el rendimiento de los procesos por lotes

Maximice la uniformidad y el rendimiento con un control de lotes de eficacia probada

Desde la gestión de fórmulas hasta su ejecución y programación, las sólidas soluciones de automatización de lotes ofrecen un control y una visibilidad inigualables. Con soluciones diseñadas para cumplir con las normas ISA-88, los fabricantes pueden impulsar la repetibilidad de los procesos, reducir la intervención del usuario y garantizar una producción segura y conforme a las normas. Arquitectura escalable compatible con plataformas de una sola unidad o con sistemas a gran escala durante todo el ciclo de vida útil de la producción.

Modernice el rendimiento de los lotes

Soluciones de procesamiento por lotes en acción

Con las plataformas de control preparadas para lotes y el software diseñado específicamente, los equipos pueden reducir la variabilidad y optimizar los cambios. El análisis en tiempo real y los datos históricos mejoran el mantenimiento de los lotes, la trazabilidad y la validación. Desde una escala piloto hasta la fabricación completa, las arquitecturas flexibles permiten una rápida adaptación a nuevas líneas de productos o ajustes de fórmulas.

Explore capacidades más amplias

Grupos de negocio en procesamiento por lotes

El procesamiento por lotes avanzado exige la colaboración entre distintas tecnologías, desde el control y la detección hasta el accionamiento final y el análisis de datos. Descubra cómo las capacidades integradas de todos los grupos de negocio se coordinan para garantizar uniformidad, seguridad y eficiencia en cada lote.

Explore nuestros recursos

Documentos relacionados con la solución para procesamiento por lotes

Explore una selección específica de documentos técnicos, casos de éxito y liderazgo de opinión que demuestran cómo las soluciones de Emerson están impulsando el rendimiento del procesamiento por lotes. Desde lograr resultados repetibles en el lote dorado hasta aprovechar el machine learning y la IIoT para la optimización en tiempo real, estos recursos proporcionan información útil para mejorar la fiabilidad, minimizar el tiempo de inactividad y aumentar la eficiencia operativa. Utilice esta documentación para acelerar la toma de decisiones, mejorar la escalabilidad y preparar sus operaciones de lotes de productos químicos para el futuro.

Navegue los desafíos comunes

Preguntas frecuentes (FAQ)

Obtenga más información sobre aspectos clave del procesamiento por lotes, desde la integración del sistema y la gestión de fórmulas hasta el cumplimiento normativo y la escalabilidad. Estas preguntas frecuentes ofrecen información sobre cómo las soluciones de Emerson ayudan a optimizar la flexibilidad de la producción y a garantizar una calidad constante.

Para muchas empresas, un procesamiento por lotes es una caja negra. Siga la fórmula, espere lo mejor y obtendrá lo que obtendrá. Cuando se produce un lote excepcionalmente bueno, la pregunta pasa a ser cómo lograrlo siempre. Lamentablemente, rara vez hay suficientes datos para determinar por qué este lote en particular fue ideal, lo que lleva a la continuidad de esta metodología de prueba y error, mediante la cual se intenta identificar dónde y cómo cambian los elementos del proceso. 

La respuesta es sí. Porque con la estrategia de control correcta, el procesamiento por lotes no es una caja negra. Un primer paso consiste en determinar cómo está progresando el proceso. ¿Es demasiado lenta la velocidad de reacción del proceso por lotes? ¿Hay cierta variabilidad con una materia prima que afecta al proceso? ¿Necesitamos realizar un ajuste de temperatura o de presión sobre la marcha para que las cosas vuelvan al buen camino? Todo esto forma parte del enfoque de Emerson y su uso adecuado da como resultado una mayor uniformidad entre un lote y otro. Esto es mucho más eficaz que tratar de desglosar un solo resultado del lote dorado. 

Esto puede deberse a múltiples causas, como la variabilidad de la materia prima, una instrumentación inadecuada que conduce a un procesamiento inconsistente y la falta de capacitación del operador en procesos manuales. La estrategia de control de lotes de Emerson detecta y elimina estas fuentes de inconsistencia, lo que hace que el proceso sea más fiable y predecible.