Control inteligente de la combustión para un funcionamiento seguro
Mejore la seguridad, reduzca las emisiones y mejore la eficiencia del combustible en los calentadores a fuego directo
En los procesos de refinación, petroquímicos e industriales, el sistema de gestión de quemadores desempeña un papel fundamental en la protección de las personas, los equipos y el medio ambiente. Una solución integral combina sensores inteligentes, estrategias de control avanzadas y herramientas de mantenimiento predictivo para mitigar los riesgos y reducir los costos operativos. Desde la monitorización de llamas hasta el cumplimiento de emisiones, garantice un desempeño uniforme con datos en tiempo real e información útil.
Soluciones en acción Sistema de gestión de quemadores
El funcionamiento seguro, fiable y eficiente del horno es un desafío. Los objetivos más importantes incluyen optimizar la relación combustible-aire, operar de manera segura, reducir las emisiones y cumplir con las normativas medioambientales. Emerson combina un avanzado control de procesos, la mejor instrumentación, sistemas de seguridad y software de su clase para mejorar y optimizar el desempeño del calentador a fuego directo y reducir las emisiones.
Control de combustión
Consiga un control óptimo de la combustión mientras minimiza el consumo de energía y las emisiones. Las soluciones de gestión inteligente de quemadores combinan diagnósticos automatizados, sistemas instrumentados de seguridad y análisis avanzados para mantener los calentadores a fuego directo dentro de parámetros ajustados. Adquiera confianza en cada fase del ciclo de vida útil de la combustión, desde el arranque hasta el estado estable y las paradas.
Rosemount™ OCX8800 Transmisor de oxígeno y combustibles
Garantice una combustión más segura y limpia con una medición del oxígeno y de los combustibles en tiempo real.
Control avanzado DeltaV™
Optimice el rendimiento del quemador con control predictivo del modelo y ajuste adaptativo.
Gestión de dispositivos de campo
Centralice la visibilidad en activos de campo para lograr diagnóstico y configuración más rápidos.
Grupos de negocios en sistema de gestión de quemadores
El logro de la gestión de quemadores de alto desempeño requiere la colaboración entre los dominios de automatización, medición, control final y seguridad. Cada grupo de negocios aporta tecnologías y conocimiento especializados que ayudan a ofrecer sistemas fiables y escalables de gestión de quemadores para las industrias de alto consumo energético.
Automatización discreta
Documentos relacionados con soluciones para sistema de gestión de quemadores
Acceda a los recursos técnicos, las prácticas recomendadas y los casos de estudio que le ayuden a mejorar la fiabilidad, seguridad y cumplimiento del sistema de gestión de quemadores. Estos documentos proporcionan estrategias prácticas para mejorar el rendimiento del sistema, reducir el riesgo y garantizar el cumplimiento de los estándares industriales en aplicaciones de combustión críticas.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Obtenga más información sobre cómo los sistemas de gestión de quemadores apoyan el arranque, parada y operación seguros de equipos a fuego directo. Descubra cómo las soluciones de Emerson ayudan a mejorar el cumplimiento, reducir el riesgo y garantizar un desempeño fiable en aplicaciones de combustión en instalaciones industriales.
En la mayoría de las plantas se eligen combustibles alternativos porque son más baratos y normalmente significan variabilidad de calidad y valor energético. La mayoría de los sistemas de control de la combustión de calentadores a fuego directo utilizan un caudal o presión volumétricos, pero la medición del contenido de energía del combustible es más rápida y eficiente. Esto se puede solucionar al utilizar caudalímetros masivos Coriolis de Micro Motion de Emerson o un cromatógrafo de gas Rosemount en el suministro de combustible. La combinación de las mediciones con controles precisos de flujo, incluidas las válvulas de control de Fisher, permite una solución optimizada.
La medición del oxígeno residual es fundamental para asegurarse de que haya la cantidad óptima de aire, ya que demasiado aire de combustión reduce la eficiencia y demasiado poco hace que el proceso sea inseguro.
La eficiencia térmica es la relación entre la salida de calor útil y la entrada de energía combustible total. Se puede mejorar mediante varios métodos, como precalentar el aire de la combustión, recuperar el calor residual u optimizar el rendimiento del quemador.
En la industria química, para aplicaciones de calefacción se utilizan habitualmente diversos tipos de calentadores a fuego directo. Los hornos de pirólisis son calentadores versátiles utilizados en aplicaciones de agrietamiento, tales como la producción de etileno. Los hornos de reforma se emplean en procesos de reforma catalítica como los que se encuentran en la producción de hidrógeno mediante reformado de metano con vapor (SMR). Las calderas de vapor producen vapor a alta presión para la producción de energía y el intercambio de calor. Los calentadores de líquido térmico utilizan un líquido de transferencia de calor para controlar con precisión la temperatura. Los incineradores se utilizan para la eliminación de residuos, mientras que los calentadores regenerativos recuperan y reutilizan el calor residual. Los calentadores a fuego directo exponen directamente el fluido del proceso a la llama. La elección del calentador depende de los requisitos del proceso, la disponibilidad de combustible y las consideraciones medioambientales.