Soluciones integradas de control y monitorización
Reduzca los riesgos, asegure el tiempo de actividad y mejore la eficiencia energética con tecnologías probadas
La gestión de la caldera de forma eficiente requiere una visión en tiempo real de la combustión, el nivel de agua, la temperatura y la presión. Los sistemas integrados ofrecen a los operadores las herramientas para responder rápidamente a los cambios del proceso, evitar daños en los equipos y mantener el cumplimiento de las normativas de seguridad en evolución. Desde plataformas de control inteligente hasta sistemas de seguridad diseñados específicamente, las soluciones están diseñadas para maximizar el rendimiento de la caldera durante todo su ciclo de vida útil.
Soluciones en acción Calderas industriales
Los operadores se enfrentan a presión para mantener unas operaciones de calderas seguras y eficientes al mismo tiempo que cumplen con las normativas ambientales y controlan los costos. Mediante la incorporación de controles avanzados de procesos, sistemas de gestión de quemadores y diagnóstico, las plantas pueden obtener visibilidad de parámetros críticos y responder de forma proactiva a las desviaciones. Esto ayuda a reducir el riesgo de averías en la caldera y es compatible con las estrategias de mantenimiento predictivo.
Control fiable de la combustión
Emerson ofrece una solución de control de la combustión que permite un excelente funcionamiento de la caldera en términos de fiabilidad, capacidad de respuesta y costo. El retorno se mide mediante un control mejorado de la presión del cabezal de vapor y un menor costo operativo (combustible).
Solución estándar para calderas DeltaV™
Simplifica la automatización de calderas con plantillas y estrategias de proceso prediseñadas para acelerar la implementación.
Solución DeltaV™ estandarizada para BMS
Proporciona un sistema fiable de gestión de quemadores con lógica de seguridad incorporada para proteger al personal y al equipo.
SmartProcess™ Boiler
Permite estrategias de control avanzado para mejorar el nivel del colector de vapor, la presión y la gestión del flujo de aire.
Grupos de negocio en calderas industriales especializadas
Desde los sistemas de control integrados hasta los dispositivos de medición precisos y los componentes de seguridad, varios grupos de negocio contribuyen con tecnologías críticas que garantizan un rendimiento de la caldera fiable, eficiente y seguro. Explore las contribuciones de cada uno para ver cómo su profunda experiencia en el dominio puede ayudar a resolver sus desafíos más difíciles.
Instrumentación de medición
Documentos relacionados con soluciones para calderas industriales
Explore la documentación relevante que respalda el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas de calderas industriales. Este material ofrece información valiosa que le ayuda a optimizar las operaciones, mejorar la seguridad y garantizar la eficiencia a largo plazo. Aproveche las tecnologías probadas de Emerson y el conocimiento de la industria para tomar decisiones más informadas y estratégicas.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Explore las preguntas frecuentes sobre calderas industriales utilizadas en la industria química, desde la eficiencia y las emisiones hasta el mantenimiento y la integración de sistemas. Estos conocimientos ayudan a mejorar la comprensión, apoyar a la toma de decisiones operativas y a mejorar el rendimiento del sistema de caldera.
Las calderas industriales proporcionan el vapor y el calor necesarios para una amplia gama de procesos químicos, incluidos la destilación, el control de la reacción y el secado.
Las mejoras en la eficiencia incluyen sistemas de recuperación de calor, control avanzado de la combustión, aislamiento adecuado y supervisión del desempeño en tiempo real.
La purga de caldera elimina las impurezas del sistema para evitar incrustaciones y la corrosión, lo que garantiza una transferencia de calor eficiente y la longevidad del equipo.
Los sistemas de seguridad incluyen válvulas de alivio de presión, cortes de agua baja, detectores de llamas y sistemas de gestión de calderas para evitar accidentes y tiempo de inactividad.
Las inspecciones de rutina deben realizarse a diario, con un mantenimiento más exhaustivo semanal, mensual y anual, en función de la complejidad y el uso del sistema.
La reducción de la presión de vapor, las temperaturas fluctuantes, el ruido inusual y el mayor uso de combustible son indicadores de que el sistema puede necesitar mantenimiento.