Mejora del desempeño del sistema catalítico selectivo
Consiga una reducción óptima de NOx con estrategias de control precisas
La implementación de sistemas de control avanzados y herramientas de monitorización en tiempo real permite gestionar con precisión la inyección de amoniaco y la actividad del catalizador en las unidades de SCR. Este enfoque garantiza una reducción efectiva de los NOx, minimiza las fugas de amoniaco y prolonga la vida útil del catalizador, lo que se traduce en una mejora del impacto ambiental
Medición precisa para un desempeño óptimo
Sobrecargar un reactor con demasiada materia prima reduce su eficacia, por lo que la monitorización de los flujos de materia prima es fundamental para cumplir los parámetros de calidad y suministrar productos químicos de alto valor según las especificaciones. Contar con la estrategia de medición y control adecuada para medir la adición de material o el flujo de alimentación y detectar los cambios de composición, permite a los operadores optimizar la eficiencia de la conversión y libera a los técnicos para realizar un trabajo de mayor valor añadido. Los dispositivos de medición de Emerson evitan los errores que afectan a las velocidades de reacción y que dan como resultado un producto fuera de especificación que requiere un costoso reprocesamiento.
Medición de las adiciones de materia prima
Sobrecargar un reactor con demasiada materia prima reduce su eficacia, por lo que la monitorización de los flujos de materia prima es fundamental para cumplir los parámetros de calidad y suministrar productos químicos de alto valor según las especificaciones. Contar con la estrategia de medición y control adecuada para medir la adición de material o el flujo de alimentación y detectar los cambios de composición, permite a los operadores optimizar la eficiencia de la conversión y libera a los técnicos para realizar un trabajo de mayor valor añadido. Los dispositivos de medición de Emerson evitan los errores que afectan a las velocidades de reacción y que dan como resultado un producto fuera de especificación que requiere un costoso reprocesamiento.
Válvulas de control Fisher™
Proporcione un control preciso del caudal para los sistemas de inyección de amoniaco.
Actuadores eléctricos Bettis™
Proporcione un accionamiento confiable de las válvulas para un control preciso.
Medidores de densidad y viscosidad Micro Motion™
Ofrezca mediciones en tiempo real de las propiedades de los fluidos para garantizar una concentración correcta de amoniaco.
Grupos empresariales sobre la SCR
Para reducir las emisiones de NOx de manera eficaz es necesario adoptar un enfoque colaborativo que abarque todas las tecnologías. Nuestros grupos empresariales ofrecen los sistemas avanzados, los dispositivos inteligentes, las soluciones de control final y las herramientas de prueba necesarias para optimizar los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR). Descubra cómo cada grupo contribuye a unas operaciones más sostenibles y que cumplen con la normativa.
Instrumentación de medición
Documentos relacionados con la solución de SCR
Explore una variedad de casos prácticos, documentos técnicos y resúmenes de soluciones relacionados con la reducción catalítica selectiva. Estos recursos muestran cómo Emerson contribuye a un desempeño más eficaz de los sistemas, a una mayor confiabilidad y a una mejor alineación con los objetivos medioambientales y operativos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Obtenga más información sobre cómo los sistemas SCR reducen las emisiones de NOₓ, qué factores influyen en el desempeño del catalizador y cómo optimizar la inyección de reactivos. Descubra cómo las soluciones de Emerson contribuyen al cumplimiento normativo, la confiabilidad y la eficiencia en aplicaciones de control de emisiones.
El desempeño de un reactor catalítico se ve influido por varios factores clave. La actividad y la selectividad del catalizador son cruciales, ya que determinan su capacidad para facilitar la reacción deseada y producir los productos deseados. La desactivación del catalizador a lo largo del tiempo puede afectar al desempeño y factores como la temperatura y la presión de reacción influyen en la velocidad de reacción y la selectividad. El tiempo de residencia, la composición de la alimentación y la eficacia de la transferencia de masa y calor también desempeñan un papel importante. El diseño del reactor, la preparación del catalizador y las técnicas de regeneración influyen en el desempeño y es esencial comprender la cinética específica de la reacción. Considerar y optimizar estos factores es importante para lograr un funcionamiento eficiente y eficaz del reactor catalítico.
Las consideraciones de seguridad asociadas a los reactores catalíticos son cruciales para prevenir accidentes y proteger al personal y el medioambiente. Entre estas consideraciones se incluyen la manipulación adecuada de catalizadores tóxicos o reactivos, la prevención de riesgos de inflamabilidad y explosividad, el manejo de altas temperaturas y presiones, la garantía de la compatibilidad de los materiales, la implementación de una ventilación adecuada y la monitorización de gases, el tratamiento de la desactivación y regeneración de los catalizadores, el establecimiento de procedimientos de respuesta ante emergencias, el uso de sistemas de control y automatización de procesos, y la impartición de capacitación y sensibilización adecuadas. El cumplimiento de la normativa y las mejores prácticas del sector son esenciales para mantener un entorno operativo seguro.
Algunos reactores requieren una alimentación constante de catalizador al reactor. Si la alimentación del catalizador a un reactor no se controla cuidadosamente, el proceso puede experimentar mayores riesgos de seguridad, un producto fuera de especificación y una utilización deficiente. Sin embargo, es algo difícil de controlar: si hay una insuficiente cantidad del catalizador, la reacción no se producirá, pero en el caso de las reacciones exotérmicas, demasiada cantidad puede provocar un pico de temperatura y crear un problema de seguridad. En ambos casos, se produce una parada imprevista y una pérdida de producción. El uso de caudalímetros másicos Coriolis de Emerson con capacidad de medición de la concentración en la línea de alimentación del reactor garantiza un desempeño eficaz del reactor. La capacidad de concentración utiliza datos de densidad y temperatura en línea para calcular en tiempo real la concentración del catalizador en la alimentación.
En ingeniería química, se emplean varios tipos de reactores en función de las especificaciones de la reacción y de los requisitos operativos. Entre ellos se incluyen los reactores discontinuos, que funcionan como un sistema cerrado en el que la reacción se produce a lo largo del tiempo sin entrada ni salida de sustancias. Los reactores de tanque agitado continuo (Continuous Stirred-Tank Reactor, CSTR) y los reactores de caudal tipo tapón (Plug Flow Reactor, PFR) son sistemas abiertos en los que los reactivos y los productos fluyen de manera continua; en el caso de los primeros, se produce una mezcla inmediata de las entradas, mientras que los segundos presentan un mecanismo de caudal tipo “tapón”. Los reactores por semilote combinan características de sistemas continuos y por lotes, lo que permite tanto la entrada continua de reactivos como el flujo de salida de productos. Los reactores de lecho empaquetado (PBR) y los reactores de lecho fluidizado incluyen partículas sólidas de catalizador para mejorar las velocidades de reacción. En los PBR, los reactantes fluyen por encima de los catalizadores empaquetados, mientras que los reactores de lecho fluidizado suspenden a los catalizadores en un líquido. Los reactores de membrana permiten la reacción y la separación simultánea de los productos, mientras que los reactores fotoquímicos permiten llevar a cabo reacciones utilizando energía lumínica.