Operaciones seguras y resilientes

Estrategia de ciberseguridad

En los entornos industriales cada vez más conectados de hoy en día, la ciberseguridad es mucho más que una simple medida de protección: es un imperativo estratégico. Una sólida estrategia de ciberseguridad ayuda a proteger los sistemas, minimizar el tiempo de inactividad y garantizar la integridad de datos en todos los entornos de tecnología operativa (TO). Genere resiliencia frente a amenazas en constante evolución con una defensa por capas y una mitigación proactiva de los riesgos.

Man hand in front of monitor with virtual lock
Soluciones de ciberseguridad industrial

Protección confiable de la infraestructura crítica

Estrategias adaptables para estar un paso adelante de las amenazas cibernéticas

A medida que los sistemas industriales se digitalizan más, aumenta el riesgo de ser objeto de ataques cibernéticos. La protección de sus activos requiere una estrategia integral que aborde las vulnerabilidades en todos los niveles: redes, puntos finales, aplicaciones y más allá. Con tecnologías probadas y experiencia en consultoría, los fabricantes y los operadores de procesos pueden permanecer protegidos y, al mismo tiempo, optimizar la productividad y el cumplimiento.

Defensas más fuertes

Soluciones de estrategia de ciberseguridad en acción

Desde la evaluación hasta la implementación y la supervisión continua, las soluciones del mundo real permiten a los equipos gestionar amenazas, reducir la exposición y mantener la continuidad del negocio. Logre mayor claridad con las hojas de ruta de ciberseguridad y construya una base sostenible para la transformación digital segura.

Defensas más fuertes para puntos finales

image

Los servicios de ciberseguridad de Emerson están diseñados para ayudarle a identificar vulnerabilidades, salvar las brechas de protección y proteger los sistemas de control del proceso contra los riesgos de ciberseguridad antes de que un ataque amenace con afectar a su negocio.

Explore nuestros grupos de negocio

Grupos empresariales en estrategia de ciberseguridad

La ciberseguridad no está aislada: está integrada en los sistemas, el hardware, el software y los ciclos de vida útil de servicio. Explore cómo cada grupo de negocio contribuye a operaciones más seguras con tecnologías y servicios especializados.

Protección fiable para su infraestructura

Preguntas frecuentes

Explore las preguntas frecuentes sobre la implementación de una estrategia de ciberseguridad sólida en la fabricación de medicamentos de terapia avanzada (ATMP). Aprenda a reducir el riesgo, proteger los datos y garantizar operaciones ininterrumpidas en entornos regulados.

La ciberseguridad es fundamental para proteger los datos confidenciales del paciente, garantizar el tiempo de actividad del sistema y cumplir con requisitos regulatorios. Los procesos de ATMP se basan en sistemas digitales que deben estar protegidos contra amenazas y accesos no autorizados.

Algunos de los riesgos son acceso no autorizado, ataques ransomware, filtraciones a los datos, tiempo de inactividad del sistema y registros de lotes comprometidos, todos los cuales pueden interrumpir la producción y infringir las normas de cumplimiento.

Las normas industriales como ISA/IEC 62443 y NIST SP 800-82, y la Parte 11 del Título 21 del CFR de los Estados Unidos proporcionan marcos para asegurar sistemas de control y automatización industrial en ciencias biológicas.

Sí. Las soluciones de Emerson son modulares y escalables, por lo que es posible implementar una protección del tamaño adecuado para fabricación de ATMP a escala clínica o comercial.

Los controles como la gestión de acceso, los registros de auditoría, las protecciones de integridad de datos y la validación de sistemas respaldan el cumplimiento de las expectativas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para las buenas prácticas de fabricación.

Establezca un programa de ciberseguridad proactivo que incluya evaluaciones rutinarias, capacitación de los empleados, supervisión continua y asistencia de expertos para adaptarse a la evolución de las amenazas.