Controles más estrictos y una mejor visión de los procesos de perfusión

Recolección y recuperación

Con un mayor uso de los procesos de perfusión y de las tecnologías de un solo uso, los biofabricantes se enfrentan a desafíos de elevadas concentraciones celulares y una producción por lotes sin control, que pueden dar lugar a un procesamiento adicional y a cultivos fallidos. Las soluciones de gestión automatizada de Emerson pueden proporcionar un control más estricto de los procesos de perfusión y los procedimientos por lotes, al mismo tiempo que mejoran la integración operativa, la asignación de recursos, la recopilación de datos, la monitorización celular y la trazabilidad completa de lotes para unos procesos de recuperación/recolección óptimos.

Harvest and Recovery
Tecnologías flexibles para la evolución de los tratamientos biológicos

Recolección y recuperación simplificadas para procesos de alto rendimiento

Tecnologías integradas que admiten escalabilidad, cumplimiento y recuperación coherente de productos

En la fabricación biotecnológica, la recolección y la recuperación representan una transferencia crítica que elimina la biomasa o los residuos celulares y preserva los componentes valiosos del producto. La fiabilidad de los instrumentos de procesos, el control automatizado y los dispositivos compatibles con salas blancas respaldan este equilibrio entre eficiencia y cuidado. Las soluciones escalables permiten tanto implementaciones en acero inoxidable como de un solo uso que mantienen la coherencia de los lotes, minimizan el riesgo de contaminación y cumplen rigurosos estándares industriales. Ya sea separando células o gestionando pasos de aclaración, la tecnología inteligente mejora el rendimiento y la confianza.

La automatización y el control en el núcleo de la recolección y recuperación

Soluciones en acción Recolección y recuperación

La recuperación eficiente comienza con los controles de proceso correctos. Desde la transferencia suave de líquidos hasta la supervisión de los niveles de llenado y la conducción de los sistemas de agitación, las tecnologías inteligentes respaldan tanto las expectativas de rendimiento como las normativas. Las plataformas de automatización integrada coordinan las operaciones, mientras que los sensores y válvulas ofrecen información útil y un control de flujo receptivo. En todas las etapas de recuperación primaria, desde la centrifugación hasta la filtración, estas herramientas impulsan la mejora del rendimiento y la reproducibilidad.

Proporcionar un flujo preciso para la optimización del rendimiento

image

La incapacidad de gestionar de manera efectiva el flujo durante las etapas de recolección y recuperación de un proceso de biofabricación puede dar lugar a una transferencia inadecuada de material entre recipientes, lo que lleva a la degradación del producto o a rendimientos insuficientes. Un control de flujo inadecuado también puede dar lugar a procesos de recuperación ineficientes que inhiben los pasos de purificación futuros. La cartera de soluciones de control de flujo de Emerson incluye la última tecnología de válvulas y medición, así como sistemas de control de vanguardia para una gestión de flujo mejorada.

Lo que necesita saber

Preguntas frecuentes (FAQ)

Explorar conocimientos sobre los desafíos comunes de recolección y recuperación en flujos de trabajo de biotecnología. Conozca cómo las soluciones de Emerson ayudan a garantizar la calidad, reducir los residuos y mejorar la fiabilidad del proceso durante esta fase crítica.

La recolección y recuperación son la etapa en la que las células o productos se separan de los medios de cultivo y se recogen para el procesamiento posterior. Desempeña un papel vital en el mantenimiento del rendimiento y la calidad.

La detección de nivel en tiempo real ayuda a evitar desbordamientos, garantiza un uso eficiente del tanque, minimiza la intervención manual, mejora el rendimiento y reduce el riesgo.

Una mezcla suave y uniforme evita el daño celular y favorece una distribución uniforme, que es esencial para la clarificación eficaz o los pasos de filtración.

La automatización permite un control uniforme de los parámetros de caudal, nivel y mezcla, reduce los errores del operador y mejora la trazabilidad de datos y el cumplimiento normativo.

Emerson ofrece soluciones como caudalímetros, transmisores de nivel y plataformas de automatización de bioprocesamiento para ayudar a optimizar cada etapa de la recolección y recuperación.

El control preciso del flujo ayuda a evitar la tensión de corte, reduce la pérdida de producto y garantiza un rendimiento constante del filtro, todo lo cual es crítico para la pureza y el rendimiento del producto.