Innovación escalable en ciencias biológicas

Tecnologías de un solo uso

Acelere los plazos de producción y adáptese rápidamente a necesidades terapéuticas cambiantes con tecnologías avanzadas de un solo uso. Sea que esté desarrollando vacunas, productos biológicos o tratamientos personalizados, los sistemas modulares y flexibles le permiten escalar las operaciones con precisión y cumplimiento, sin poner en riesgo la calidad ni la seguridad.

Single-Use Technologies
Un bioprocesamiento ágil y de alta pureza

Soluciones para ciencias biológicas

Plataformas adaptables para las exigencias cambiantes de la biofabricación

La creciente necesidad de acelerar el tiempo de comercialización, la pureza de los productos y la consistencia de los lotes convierte a las tecnologías de un solo uso en la piedra angular del bioprocesamiento moderno. Estas soluciones admiten flujos de trabajo de extremo a extremo, desde el proceso upstream al downstream , mediante la integración perfecta con la automatización y el control del proceso, para garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios y maximizar el rendimiento y la eficiencia.

Eficiencia y control en el mundo real

Soluciones de tecnologías de un solo uso en acción

La información en tiempo real, la automatización modular y los componentes de diseño específico ayudan a reducir la validación de limpieza, el riesgo de contaminación cruzada y el tiempo de inactividad. Los sistemas de un solo uso ofrecen a los fabricantes farmacéuticos la capacidad de alternar entre productos, escalar según demanda y asistir en el diseño de la planta con control integrado y digital.

Optimización del bioprocesamiento de un solo uso

image

Las soluciones de biorreactores de un solo uso de Emerson permiten lograr procesos de cultivo celular eficientes y escalables para productos biológicos y terapias avanzadas. Nuestras tecnologías, diseñadas para alcanzar flexibilidad y precisión, permiten un control estricto de parámetros críticos para garantizar un crecimiento celular óptimo, viabilidad y rendimiento del producto. Desde el desarrollo de procesos hasta la producción a escala completa, nuestros sistemas ayudan a acelerar el plazo de comercialización sin resignar calidad y cumplimiento.

Amplia experiencia en distintos procesos de automatización

Grupos de negocio en tecnologías de un solo uso

Una solución sólida requiere colaboración entre distintas especialidades. Desde instrumentación inteligente hasta sistemas de control de alta capacidad de respuesta, nuestros grupos de negocio reúnen la tecnología y la especialización sectorial necesarias para hacer posibles flujos de trabajo de biofabricación de un solo uso de manera segura y eficiente.

Optimice su bioprocesamiento de un solo uso

Preguntas frecuentes (FAQ)

Conozca las respuestas a las preguntas frecuentes sobre tecnologías de un solo uso en la fabricación de medicamentos de terapia avanzada. Entérese de qué manera los sistemas desechables pueden mejorar la flexibilidad, reducir el riesgo de contaminación y simplificar el cumplimiento.

Las tecnologías de un solo uso utilizan componentes desechables como bolsas, filtros y tuberías para reducir los requisitos de limpieza y el riesgo de contaminación en la producción de terapia celular y génica.

Ofrecen escalabilidad, tiempos de respuesta más rápidos y un menor riesgo de contaminación cruzada en comparación con los biorreactores de acero inoxidable tradicionales, lo que permite una producción de medicamentos de terapia avanzada flexible.

Los sistemas de purificación desechables simplifican el cambio de proceso, reducen el tiempo de validación y mantienen la alta pureza del producto sin necesidad de una limpieza exhaustiva.

Minimizan la exposición al medioambiente y reducen el riesgo de contaminación por el uso de componentes estériles desechables durante el proceso de llenado y envasado.

Algunos de ellos son la gestión de la cadena de suministro, la manipulación de desechos y la garantía de compatibilidad con los controles de proceso y automatización existentes.

Aunque los sistemas de un solo uso generan más residuos desechables, también reducen el uso de agua y sustancias químicas para limpieza, lo que puede reducir el impacto ambiental general.