Precisión en cada dosis

Llenado y acabado de líquidos

El llenado y acabado de líquidos es uno de los pasos más importantes en la fabricación farmacéutica, donde convergen la precisión, la esterilidad y el cumplimiento normativo. Garantizar una dosificación precisa, un empaque seguro y procesos de sellado validados es esencial para la seguridad del paciente y la integridad del producto. Desde el llenado en viales y jeringas hasta las pruebas de fugas y la fiabilidad de potencia, los fabricantes requieren sistemas de alta respuesta, higiénicos y digitalmente integrados para cumplir con las estrictas normas regulatorias e impulsar la excelencia operativa.

IND_LS_BIOTECH_Vials_001
Experiencia en procesos de ciencias de la vida

Soluciones de llenado y acabado con control preciso

Permiten operaciones de llenado y acabado de líquidos uniformes y estériles

En el entorno exigente de las operaciones de llenado y acabado farmacéuticos, incluso las pequeñas desviaciones pueden comprometer la calidad o el cumplimiento normativo. Con tecnologías de control inteligente, válvulas higiénicas, sistemas de movimiento y soluciones de energía validadas, los fabricantes pueden gestionar sin problemas el llenado, el cierre, la detección de fugas y el empaquetado. Las arquitecturas escalables y la automatización modular garantizan un rendimiento fiable en una variedad de tipos de contenedores, mientras que la gestión de datos integrada respalda la preparación de las auditorías y la garantía de la calidad.

Integración de tecnología integral

Soluciones en acción Llenado y acabado de líquidos

Las operaciones de llenado y empaque deben alcanzar un alto rendimiento y una calidad excepcional. Nuestras tecnologías integradas ayudan a los fabricantes a lograr dosificación repetible, transiciones estériles y cierres seguros en entornos asépticos. Desde el control preciso del flujo hasta los componentes eléctricos clasificados según la norma IP67, estas soluciones permiten a los equipos cumplir con las exigencias regulatorias, reducir la variabilidad entre lotes y mantener la integridad del proceso en tiempo real.

Optimice la precisión de llenado con la automatización inteligente

image

Las válvulas, los reguladores y los caudalímetros de Emerson manejan el proceso de llenado de botellas y aseguran tiempos de ciclo óptimos. Los reguladores de una sola etapa son consistentes en aplicaciones de purga, inertización, inserción de alto caudal, tratamiento térmico y suministro de gas de protección durante el proceso de llenado de botellas. Los medidores de nivel compactos y automatizados permiten un llenado más rápido. Al medir los niveles de volumen por masa, no por peso, el llenado de las botellas resulta más preciso y controlado. Con una exactitud del .05 %, el enfoque reduce las costosas sanciones por subllenado y los desechos para ofrecer ahorros importantes durante la vida útil del medidor de caudal.

Explore nuestros grupos de negocios

Grupos de negocio en llenado y acabado de líquidos

El llenado y acabado de líquidos requiere un enfoque tecnológico colaborativo que abarque los sistemas de control, la neumática, el control final y el cumplimiento de las normativas medioambientales. Nuestros grupos de negocio aportan un profundo conocimiento del dominio e innovación en productos en cada etapa del proceso, lo que respalda la producción aséptica, la monitorización en tiempo real y las estrategias de mantenimiento responsivo.

Precisión estéril e integridad del empaque

Preguntas frecuentes (FAQ)

Explore las preguntas frecuentes sobre las operaciones de llenado y acabado de líquidos en envases farmacéuticos y biotecnológicos. Aprenda cómo la automatización, la integridad de los datos y las estrategias de control avanzado garantizan la esterilidad, la precisión y el cumplimiento normativo en la preparación final del medicamento.

El llenado y acabado de líquidos es el paso final en la fabricación farmacéutica, en el que los productos farmacéuticos estériles que requieren alta precisión y control de la contaminación se llenan en viales, jeringas o ampollas y se sellan para su distribución. 

Garantiza que los productos farmacéuticos finales se llenen asépticamente, se dosifiquen con precisión y se sellen adecuadamente para mantener la esterilidad, la eficacia y el cumplimiento de la normativa.

Las operaciones de llenado y acabado deben cumplir con las prácticas recomendadas de fabricación (BPF) vigentes, incluidas la manipulación estéril, los controles ambientales, los protocolos de validación y la documentación completa conforme a la 21 CFR Parte 11.

Los desafíos en las operaciones de llenado y acabado incluyen mantener condiciones asépticas, garantizar volúmenes de llenado precisos, asegurar la fiabilidad de los equipos y cumplir con estrictas normas regulatorias.

Sí, las tecnologías de un solo uso se utilizan cada vez más para lotes pequeños o tratamientos personalizados, lo que ofrece un cambio más rápido, una validación de limpieza más reducida y un menor riesgo de contaminación cruzada.

La supervisión medioambiental continua garantiza que las condiciones de las salas blancas cumplan con las normas ISO y detecta posibles contaminaciones antes de que afecten a la calidad del producto.